- Codice prodotto:
- TE 7000653
- Descrizione prodotto
- Facilmente installabili grazie al sistema ad innesto nella parte inferiore e tramite chiusura nella parte superiore. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Serratura a chiave 3524 E
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TE 7000
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 30,5 kg
- Peso lordo
- 31,5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
-
TE Pareti Lateral Axp:2000X1000 M