- Codice prodotto:
- DK 7831723
- Descrizione prodotto
- Installazione a innesto fra due armadi. In ciascuna delle 4 zone angolari sono predisposti 3 fori con Ø 40 mm per consentire il passaggio di fasci di cavi, tubazioni ecc. I fori possono essere richiusi con i nippli filettati forniti in dotazione. Per l'introduzione dei cavi nel foro è sufficiente tagliare il passacavo a seconda del diametro dei cavi.
- Materiale
- Paratia: Lamiera d’acciaio
Nipplo graduato: plastica secondo UL 94-HB
- Superficie
- Paratia: zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 12 raccordi filettati Ø 40 mm inclusi
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
- Nota
- Utilizzare i giunti di accoppiamento TS 8800.490. Non utilizzabile in combinazione con una guarnizione di accoppiamento. E' necessario rimuovere l'eventuale guarnizione presente prima dell'installazione.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 29 kg
- Peso lordo
- 30 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177517639
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
PA Ratia Per Armadi TS 2000X1000