L'assorbimento acustico determina una significativa diminuzione della rumorosità.
- Codice prodotto:
- DK 7824650
- Descrizione prodotto
- Feltri fonoassorbenti da applicare anche in un secondo tempo negli armadi già allestiti. Si applicano facilmente alle superfici dell'armadio mediante la pellicola autoadesiva presente sul retro di ogni pannello fonoassorbente. L'assorbimento acustico determina una significativa diminuzione della rumorosità. Il kit è ideato per ridurre il rumore nel tetto, nelle pareti laterali e nella parte posteriore di un armadio con dimensioni (L x A x P) 800 x 2000 x 800 mm. Altre dimensioni sono possibili previo taglio su misura.
- Materiale
- Schiuma poliuretanica morbida a base melamminica
Classe di infiammabilità B1 secondo DIN 4102 - Colore
- Grigio chiaro
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. distanziali per l'isolamento della lamiera del tetto
- Spessore del materiale
- 20 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,715 kg
- Peso lordo
- 3,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261