Per una maggiore protezione dagli accessi indesiderati e per ottimizzare il flusso d'aria nel rack Rittal OCP ORV3.
- Codice prodotto:
- IT 7100500
- Vantaggi
- Maggiore protezione contro gli accessi indesiderati
- Circolazione dell'aria ottimizzata, con flusso d'aria mirato dal fronte al retro
- Le pareti laterali possono essere utilizzate anche come parete divisoria tra i contenitori.
- Montaggio semplice e veloce eseguibile da un solo operatore, tramite guida di posizionamento sulla parte inferiore
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- trattamento di fondo ad immersione e verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 18,2 kg
- Peso lordo
- 30,664 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- Parete laterale OCP, AxP: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, per rack OCP ORV3, 44 unità (HE)
- Documentazione
- Istruzioni