Parete laterale per TE 8000

Codice prodotto: TE 7888652

Pareti laterali, per TE 8000.

Codice prodotto:
TE 7888652
Descrizione prodotto
Facilmente installabili grazie al sistema ad innesto nella parte inferiore e tramite chiusura nella parte superiore. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Incl. 4 chiusure a filo con chiusura di sicurezza 3524 E
Adatti per
Tipo di contenitore: TE 8000
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
19 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177801349
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
TE 8000 Pareti Laterali 2000X800
Documentazione
Istruzioni