L'angolo di apertura di 180° consente un accesso agevole. Il montaggio può essere effettuato a scelta dall'interno o dall'esterno dell'armadio. È sufficiente sostituire i 3 elementi di supporto con le apposite cerniere. Nonostante la presenza delle cerniere, il grado di protezione dell'armadio è garantito.
- Codice prodotto:
- TS 8800110
- Descrizione prodotto
- L'angolo di apertura di 180° consente un accesso agevole. Il montaggio può essere effettuato a scelta dall'interno o dall'esterno dell'armadio.
- Vantaggi
- Nonostante la presenza delle cerniere, il grado di protezione dell'armadio è garantito
- Applicazioni tipiche
- Sostituire i 3 elementi di supporto con le apposite cerniere
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Nota
- Solo utilizzando una porta con cerniere a 180° si possono installare le cerniere della parete laterale e della porta sullo stesso profilato dell'armadio
- Attenzione! Le pareti laterali con e senza cerniera, così come le porte e le pareti posteriori devono essere sempre opposte.
- Su ogni profilato verticale dell'armadio è possibile montare solo una superficie (cerniera della parete laterale).
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,87 kg
- Peso lordo
- 0,982 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- TS Cerniera per parete laterale avvitabile, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Info sheet