Primer per protezione da corrosione

Codice prodotto: SZ 2436.800

Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.

Codice prodotto:
SZ 2436.800
Descrizione prodotto
Il primer monocomponente è idoneo come protezione dalla corrosione nei punti privi di vernice, in prossimità di feritoie o similari. In tali punti serve per ripristinare la protezione dalla corrosione. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.
Vantaggi
Aderenza ottimale
Protezione anti-corrosione attiva
Elevata capacità di riempimento
Colore
grigio scuro
Indice
12 ml
Formato di consegna
Vernice per ritocchi (pennarello)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,033 kg
Peso lordo
0,034 kg
Codice tariffa doganale
32129000
EAN
4028177701984
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Descrizione prodotto
SZ Primer per Ritocchi, Penna
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Fogli di dati
Scheda di sicurezza