- Codice prodotto:
- TS 8609190
- Esecuzione
- Per bocchettoni pressacavi: Inserire i bocchettoni nelle feritoie, abbassare la lamiera di bloccaggio con guarnizione nella parte superiore ed avvitare.
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura di feritoie non utilizzate. Può essere modificata per realizzare soluzioni personalizzate.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421