Da utilizzare con connettori con numero variabile di poli.
- Codice prodotto:
- SZ 2401000
- Esecuzione
- da 16 a 10 poli
- Descrizione prodotto
- Da utilizzare con connettori con numero variabile di poli.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,335 kg
- Peso lordo
- 0,385 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177022287
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Descrizione prodotto
- SZ adattatore Feritoie per Cavi con connettori, Riduzione da 16 a 10 Poli
- Documentazione
- Info sheet