Con feritoie per l'installazione di connettori. Le piastrine modulari possono essere fissate, oltre che al setto divisorio, anche al reticolo forato con passo da 25 mm dell'armadio e al sistema di allestimento interno VX/TS.
- Codice prodotto:
- SZ 8609140
- Esecuzione
- per i connettori a 24 poli
- Descrizione prodotto
- Con feritoie per l'installazione di connettori. Le piastre modulari possono essere fissate ai setti divisori per piastre modulari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Numero di feritoie
- 4
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,66 kg
- Peso lordo
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- TS Piastre Modulare, per connettori 24 Poli
- Documentazione
- Info sheet