Per l'introduzione di cavi precablati. Grazie alla paratia regolabile, dotata di profilo di tenuta in gomma, si ottiene un inserimento dei cavi sicuro e ordinato. Piastrina modulare forata per il passaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- SZ 8609170
- Esecuzione
- Per passaggio cavi
- Descrizione prodotto
- Per l'introduzione di cavi precablati. Grazie alla paratia regolabile, dotata di profilo di tenuta in gomma, si ottiene un inserimento dei cavi sicuro e ordinato. Piastrina modulare forata per il passaggio dei cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 1,141 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- TS Piastre Modulare, per Passaggio Cavi
- Documentazione
- Info sheet