Per cavi con Ø da 10 a 65 mm. Il passacavi si adatta in modo flessibile al raggio di curvatura dei cavi.
- Codice prodotto:
- SZ 8609390
- Esecuzione
- Con passacavo
- Descrizione prodotto
- Per cavi con Ø da 10 a 65 mm. Il passacavi si adatta in modo flessibile al raggio di curvatura dei cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,139 kg
- Peso lordo
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- VX Piastra Modulare Pass. Cavi - 1Pz
- Documentazione
- Info sheet