Cuffia di blocco del sezionatore (versione USA) per TS

Codice prodotto: TS 8900050

Cuffia per blocco sezionatore TS (versione USA), secondo le prescrizioni di sicurezza USA, installabile esclusivamente con la leva di azionamento per interruttore principale.

Codice prodotto:
TS 8900050
Descrizione prodotto
Cuffia completa di interblocco per porta principale di un armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni di sicurezza USA, installabile esclusivamente con leva di azionamento per i seguenti interruttori: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens per unità Max-Flex per interruttori di potenza compatti serie SENTRON (ED, FD, LD e JD
Vantaggi
In combinazione con l'azionamento meccanico, le aste di rinvio e il blocco per porta battente sono soddisfatti i requisiti della norma UL 508 A.
Struttura compatta con larghezza di soli 100 mm.
Montaggio al posto di una parete laterale. Con questa cuffia, tutti gli armadi standard TS 8 monoporta possono essere configurati come armadi per blocco sezionatore. Tutta la superficie di montaggio dell'armadio rimane disponibile.
La cuffia è installabile, a scelta, a sinistra o a destra dell'armadio.
Abbinando la piastra intermedia di montaggio TS, la superficie d'installazione dell'armadio principale può essere ampliata di 100 mm in larghezza.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Blocco sezionatore generale, piastrina di copertura e materiale di fissaggio inclusi.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
22,2 kg
Peso lordo
24,7 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177598300
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni