- Codice prodotto:
- TS 8604300
- Descrizione prodotto
- Come il telaio del TS 8, l’armadio angolare, con i vari componenti in dotazione, si distingue per la possibilità di realizzare accoppiamenti su tutte le sue superfici esterne. Provvisto di parete posteriore e di una parete laterale asimmetrica montata sul lato sinistro, l’armadio angolare può essere accoppiato anche in larghezza e in in profondità. La lamiera di fondo viene allestita contemporaneamente alla parete posteriore. Negli armadi TS 8 con base quadrata è possibile ruotare la lamiera di fondo di 90°. I profilati e gli accessori di accoppiamento sono identici a quelli utilizzati per tutti gli altri armadi del sistema TS 8.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio, tetto, parete posteriore, parete laterale: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Tetto
Parete posteriore (sul lato più lungo)
Parete laterale, asimmetrica
Lamiera di fondo (divisa in lunghezza)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 72,523 kg
- Peso lordo
- 76,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251526
- ECLASS 8.0
- 27180101