Armadi angolari TS 8

Codice prodotto: TS 8806300

Per l'accoppiamento ad angolo di armadi TS 8, anche di diversa profondità.

Codice prodotto:
TS 8806300
Descrizione prodotto
Come il telaio del TS 8, l’armadio angolare, con i vari componenti in dotazione, si distingue per la possibilità di realizzare accoppiamenti su tutte le sue superfici esterne. Provvisto di parete posteriore e di una parete laterale asimmetrica montata sul lato sinistro, l’armadio angolare può essere accoppiato anche in larghezza e in in profondità. La lamiera di fondo viene allestita contemporaneamente alla parete posteriore. Negli armadi TS 8 con base quadrata è possibile ruotare la lamiera di fondo di 90°. I profilati e gli accessori di accoppiamento sono identici a quelli utilizzati per tutti gli altri armadi del sistema TS 8.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio, tetto, parete posteriore, parete laterale: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Tetto
Parete posteriore (sul lato più lungo)
Parete laterale, asimmetrica
Lamiera di fondo (divisa in lunghezza)
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
125 kg
Peso lordo
130 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177253193
ECLASS 8.0
27180101