Per l’ottimale ripartizione delle forze di trazione durante il trasporto degli armadi montati in batteria tramite gru di sollevamento.
- Codice prodotto:
- SZ 4540500
- Descrizione prodotto
- Per l’ottimale ripartizione delle forze di trazione durante il trasporto degli armadi montati in batteria tramite gru di sollevamento.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Squadretta Kombi, acciaio inox
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA