Per unire lateralmente singoli armadi in batteria.
- Codice prodotto:
- TE 7888640
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per unire lateralmente singoli armadi in batteria. Gli elementi del kit vengono applicati tra il telaio del fondo e del tetto.
- Vantaggi
- Il TE 8000 può essere montato in batteria con gli armadi TE 7000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 55 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,336 kg
- Peso lordo
- 0,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- Accoppiamento TE 8000 RAL 7035
- Documentazione
- Info sheet