Da fissare al contenitore dall'esterno. Distanza dalla parete 30 mm.
- Codice prodotto:
- KS 1483010
- Descrizione prodotto
- Il fissaggio alla parete può avvenire esclusivamente dal lato esterno del contenitore.
- Materiale
- Poliammide rinforzato con fibre di vetro
- Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il materiale per il fissaggio al contenitore
- Possibili installazioni
- Per il fissaggio al contenitore dall'esterno
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KS
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,16 kg
- Peso lordo
- 0,228 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- KS Supp.Fissaggio A Parete 4P
- Documentazione
- Info sheet