Per il fissaggio dei contenitori in acciaio inox AX e KX.
- Codice prodotto:
- SZ 2433010
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei contenitori in acciaio inox AX e KX.
- Vantaggi
- Facile aggancio del supporto a parete in una vite premontata nella parete
- Grazie alle diverse posizioni di montaggio, il fissaggio a parete può essere adattato in modo ottimale alle condizioni del luogo di installazione
- Se necessario, il supporto può essere dotato di calotta di copertura
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto di fissaggio a parete
Tappi di copertura
Materiale di fissaggio - Distanza dalla parete
- 20 mm
- Nota
- Per motivi inerenti il grado di protezione e i requisiti di igiene, i contenitori in acciaio inox non hanno fori per l'applicazione della staffa di fissaggio a parete.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX acciaio inox
KX Acciaio inox - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Supporto di Fissaggio a Pareti, per contenitori AX E Kx Inox 304, Distanza dalla Pareti 20 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Load brochure