Corpi illuminati per armadi con contenitore in plastica isolante, sensori di movimento e tensione di alimentazione 110 - 240 V AC 50/60 Hz.
- Codice prodotto:
- SZ 4155110
- Descrizione prodotto
- Tubo fluorescente compatto 18 W, ad alta emissione luminosa.
- Vantaggi
- Montaggio facile e veloce
- Materiale
- Plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Lampada universale
Sensore di movimento integrato
Tipo lampada
Copertura del corpo illuminante
Materiale di fissaggio - Potenza nominale assorbita
- 18 W
- Ballast
- Alimentatore EVG
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione tramite connettore
- Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
- Integrated motion sensor
- Sì
- Tipo lampada
- Lampada compatta fluorescente, attacco 2G11
- Classe di isolamento
- I (conduttore di protezione)
- Interruttore (tipo)
- integrato, on/off/ sensore di movimento
- Light cover
- Sì
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 250 V AC
- Possibili installazioni
- Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto
- Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS
- Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS
- Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto
- AE, CM, TP: con squadretta universale
- AE: con guida per allestimento interno
- Dimensioni
- Larghezza: 345 mm
Altezza: 95 mm
Profondità: 55 mm - Range temperatura di esercizio
- -15 °C...45 °C
- Prese di alimentazione
- 1 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Variante presa
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,714 kg
- Peso lordo
- 0,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177679832
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
- SZ Lampada universale, LxAxP: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, con sensore di movimento integrato, con presa Schuko, VDE
- Documentazione
- Istruzioni