Corpo illuminante compatto

Codice prodotto: SZ 4140110

Lampada compatta - sottile e salvaspazio per l'impiego in armadi elettrici

Codice prodotto:
SZ 4140110
Vantaggi
Più sottile: altezza e profondità ridotte di ca. il 50% e il 75% di volume in meno rispetto alle lampade tradizionali
Più veloce: fissaggio rapido e universale al sistema di foratura TS mediante clip, viti o magneti (opzionali). Montaggio delle lampade mediantesemplice inserimento a lato o sul retro
Possibilità di collegare un interruttore di posizione della porta tramite un connettore bipolare
Copertura del corpo illuminante trasparente con scanalature interne
Colore
Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Lampada compatta con set di fissaggio (clip e viti)
Tipo lampada
Copertura del corpo illuminante
Cavo di allacciamento
Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita
8 W
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
EVG
Possibilità di collegamento
Cavo integrato, sfioccato
Interruttore di posizione della porta
Tipo lampada
Lampada fluorescente T5
Classe di isolamento
II (doppio isolamento)
Interruttore (tipo)
Interruttore di posizione della porta integrato
Cable deflection via rear possible
Light cover
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Fissaggio a clip
Fissaggio a magnete (opzionale)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
a seconda dell'alimentatore utilizzato
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
a seconda dell'alimentatore utilizzato
Tensione nominale di isolamento
a seconda dell'alimentatore utilizzato
in CC
0,35 A
Mounting distance clip/magnet
400 mm
Possibili installazioni
Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto
Profilato verticale TS, SE: montaggio diretto
Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: montaggio diretto
Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto
AE, CM, TP: con kit di fissaggio magnetico
AE: con guida per allestimento interno
Nota
Possibilità di collegare un interruttore di posizione della porta tramite un connettore bipolare
Informazioni sul nr. d'ord.
Possibile regolazione cavi sul retro
Dimensioni
Larghezza: 455 mm
Altezza: 59 mm
Profondità: 24 mm
Range temperatura di esercizio
-15 °C...45 °C
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,48 kg
Peso lordo
0,486 kg
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177550292
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada Compatta 8 W / 24 V Dc
Documentazione
Istruzioni