Corpo illuminante, 48 V DC con cavi di connessione

Codice prodotto: CS 9765150

Lampada compatta: viene fissata in verticale o in orizzontale al profilato del telaio con le apposite clip di fissaggio, oppure appesa al profilato con il gancio in plastica orientabile.

Codice prodotto:
CS 9765150
Descrizione prodotto
Lampada resistente. Viene fissata in verticale o in orizzontale al profilato del telaio con le apposite clip di fissaggio, oppure appesa al profilato con il gancio in plastica orientabile. Corpo della lampada resistente agli urti in PMMA (polimetilmetacrilato) grado di protezione II.
Parti incluse nella fornitura
2 clip di fissaggio
Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita
11 W
Diametro
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Lunghezza
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Possibilità di collegamento
Cavo integrato, sfioccato
Tipo lampada
Tubo fluorescente TC-SEL quadripolare
Flusso luminoso
900 lm
Dimensioni
Lunghezza: 450 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...40 °C
Tensione nominale di esercizio
48 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 64
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,03 kg
Peso lordo
1,05 kg
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241