Interruttore di posizione della porta

Codice prodotto: SZ 4315550

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

Codice prodotto:
SZ 4315550
Esecuzione
con cavo di allacciamento
Lunghezza
600 mm
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
6000 V AC
Tensione nominale di isolamento
400 V AC
Possibili installazioni
per corpo illuminante Standard e Comfort senza interruttore di posizione della porta
Dimensioni
Lunghezza: 600 mm
Allacciamento elettrico
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Tensione nominale di esercizio
400 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 40
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,115 kg
Peso lordo
0,122 kg
Codice tariffa doganale
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
SZ Interruttore Pos. Porta Ul + Connett
Approvazioni
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Documentazione
Info sheet