Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.
- Codice prodotto:
- SZ 4315710
- Esecuzione
- con cavo di allacciamento
- Lunghezza
- 600 mm
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 6000 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 400 V AC
- Possibili installazioni
- per corpo illuminante compatto
- Dimensioni
- Lunghezza: 600 mm
- Allacciamento elettrico
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A - Tensione nominale di esercizio
- 400 V
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 40
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,139 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365019
- EAN
- 4028177581371
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- SZ Interrut. Posiz. Porta + Connett. +
- Documentazione
- Istruzioni