Per allestimenti interni personalizzati.
- Codice prodotto:
- PK 9549000
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni personalizzati.
- Materiale
- Laminato in resina fenolica-melaminica, spessore 2,5 mm
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Piastra di montaggio
Viti di fissaggio autofilettanti - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 220 mm x 150 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: PK
Larghezza: = 254 mm
Altezza: = 180 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,204 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- PK Piastre di Montaggio (8Pz)