Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- GA 9114700
- Descrizione prodotto
- Dotata di fori di fissaggio, per allestimenti interni flessibili e personalizzati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 344 mm x 142 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: GA
Larghezza: = 360 mm
Altezza: = 160 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,558 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177154353
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- GA Piastra Montaggio X Ag 9114