Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.
- Codice prodotto:
- VX 8617664
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.
- Vantaggi
- Nella bordatura è presente una soluzione tecnica di montaggio per gli allestimenti interni individuali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Il fissaggio avviene direttamente sul telaio dell'armadio
- Nota
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Dimensioni
- Larghezza: 738 mm
Altezza: 398 mm - Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX SE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,8 kg
- Peso lordo
- 3,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177947160
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- VX Piastra di Montaggio Parziale 800X400