Piastre di montaggio parziali per serie TS, VX SE

Codice prodotto: TS 8614040

Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.

Codice prodotto:
TS 8614040
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno.
Dimensioni
Larghezza: 900 mm
Altezza: 300 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 400 mm
= 1.000 mm
Profondità: = 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,4 kg
Peso lordo
6,7 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177212251
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
TS piastra di montaggio parziale, per TS, SE, L/P Alt.: 900x300 mm
Documentazione
Istruzioni