Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.
- Codice prodotto:
- TS 8614240
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno.
- Dimensioni
- Larghezza: 1.100 mm
Altezza: 300 mm - Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 400 mm
= 1.200 mm
Profondità: = 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,26 kg
- Peso lordo
- 8,46 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177212282
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- TS piastra di montaggio parziale, per TS, SE, L/P Alt.: 1100x300 mm
- Documentazione
- Istruzioni