Per l'allestimento dei piani di montaggio, regolabili in profondità nel reticolo di foratura 25 mm.
- Codice prodotto:
- CS 9765090
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento dei piani di montaggio. Le piastre di montaggio sono regolabili in profondità nel reticolo di foratura 25 mm.
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Nei contenitori larghi 1200 mm è possibile una installazione parziale con una o due piastre di montaggio larghe 600 mm.
- Dimensioni
- Larghezza: 499 mm
Altezza: 696 mm - Adatta per tipo di contenitore
- Moduli base CS
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Moduli base CS
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,8 kg
- Peso lordo
- 5 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Documentazione
- Istruzioni