Piastra di montaggio per armadi e contenitori CS New Basic

Codice prodotto: CS 9765096

Per l'allestimento dei piani di montaggio, regolabili in profondità nel reticolo di foratura 25 mm.

Codice prodotto:
CS 9765096
Descrizione prodotto
Per l'allestimento dei piani di montaggio. Le piastre di montaggio sono regolabili in profondità nel reticolo di foratura 25 mm.
Materiale
Alluminio, spessore 3 mm
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Nei contenitori larghi 1200 mm è possibile una installazione parziale con una o due piastre di montaggio larghe 600 mm.
Dimensioni
Larghezza: 699 mm
Altezza: 1.496 mm
Adatta per tipo di contenitore
Moduli base CS
Adatti per
Tipo di contenitore: Moduli base CS
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 1.600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,5 kg
Peso lordo
13 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216