Elementi di fissaggio per piastre di montaggio per serie TS, VX SE

Codice prodotto: TS 4576000

Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.

Codice prodotto:
TS 4576000
Descrizione prodotto
Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
sopra e sotto la piastra di montaggio
posteriore, a filo del telaio dell'armadio
Nota
Girare la staffa posizionandola dietro la piastra di montaggio e fissarla con le viti.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
SE
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177103283
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Elementi di fissaggio per piastre di mont., montaggio: sopra e sotto la piastra di mont./posteriore
Documentazione
Info sheet