Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
- Codice prodotto:
- TS 4593000
- Descrizione prodotto
- Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- perimetrale
- avanzata nel reticolo forato 25 mm
- Nota
- Inserire l’elemento dal basso, dall’alto o lateralmente, posizionandolo tra la barretta trasversale e la piastra di montaggio. Fissare con viti.
- Componenti aggiuntivi richiesti: listelli di montaggio, chassis, profili di montaggio o chassis di montaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
SE - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 1,28 kg
- Peso lordo
- 1,397 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Elementi di fissaggio per piastre di mont., posizione perimetrale/avanzata
- Documentazione
- Info sheet