Elementi di fissaggio per piastre di montaggio per serie TS, VX SE

Codice prodotto: TS 8800610

Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.

Codice prodotto:
TS 8800610
Descrizione prodotto
Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
Vantaggi
Non limita la superficie di montaggio, tuttavia l'installazione è possibile solo dal retro dell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
laterale
posteriore, a filo del telaio dell'armadio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
SE
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,66 kg
Peso lordo
0,75 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Elementi di fissaggio per piastre di montaggio, pos. d'installazione: laterale/posteriore
Documentazione
Info sheet