Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
- Codice prodotto:
- TS 8800630
- Descrizione prodotto
- Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi.
- Vantaggi
- Non limita la superficie di montaggio, tuttavia l'installazione è possibile solo dal retro dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- ai lati, a mezza altezza in combinazione con la piastra intermedia di montaggio in caso di utilizzo con armadi della serie TS
- in penultima posizione
- avanzata (come da fornitura)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
SE - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 1,51 kg
- Peso lordo
- 1,736 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Elementi di fissaggio per piastre di montaggio, pos. d'installazione: ai lati con piastra intermedia di montaggio/, in penultima posizione/avanzata
- Documentazione
- Istruzioni