Grazie alla distanza minima tra le due piastre di montaggio si ottiene la massima profondità di installazione per i componenti allestiti su entrambi i lati dell'armadio.
- Codice prodotto:
- TS 8800280
- Descrizione prodotto
- Grazie alla distanza minima tra le due piastre di montaggio si ottiene la massima profondità di installazione per i componenti allestiti su entrambi i lati dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Nota
- Profondità d'installazione anteriore e posteriore, con montaggio centrale = (profondità armadio – 48 mm) : 2.
- Esempio: in un armadio TS con profondità 600 mm, la profondità d'installazione è 2 x 276 mm.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,36 kg
- Peso lordo
- 0,381 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Set d'installazione, per piastra di montaggio TS, SE retro/retro
- Documentazione
- Info sheet