Per inserire lateralmente le piastre di montaggio.
- Codice prodotto:
- TS 8802220
- Descrizione prodotto
- Per inserire lateralmente le piastre di montaggio.
- Applicazioni tipiche
- Con una profondità dell'armadio di 400 mm, la profondità di montaggio può essere di 105 - 330 mm.
- Con una profondità dell'armadio di 500 mm, la profondità di montaggio può essere di 105 - 430 mm.
- Con una profondità dell'armadio di 600 mm, la profondità di montaggio può essere di 105 - 530 mm.
- Con una profondità dell'armadio di 800 mm, la profondità di montaggio può essere di 105 - 730 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Il montaggio delle guide avviene direttamente nel telaio dell'armadio, regolabile in profondità, con passo meccanico da 25 mm
- La piastra di montaggio viene fissata alle guide tramite dadi a gabbia e viti
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,687 kg
- Peso lordo
- 5,986 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Guida di scorrimento, per piastra di montaggio TS, per L: 1200 mm
- Documentazione
- Istruzioni