Per il fissaggio orientabile di piastre di montaggio parziali.
- Codice prodotto:
- TS 8614100
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione delle piastre di montaggio parziali sui kit di installazione per telai girevoli compatti.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Negli armadi con profondità di 600 o 800 mm, se si utilizza una cerniera per parete laterale, il montaggio laterale avviene in modo identico al montaggio parallelo sul frontale
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,44 kg
- Peso lordo
- 0,534 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- TS Fissaggio a cerniera, per piastra di montaggio parziale TS, SE
- Documentazione
- Istruzioni