La piastra di montaggio può essere arretrata in profondità di ulteriori 20 mm e montata anche posteriormente.
- Codice prodotto:
- VX 8617370
- Descrizione prodotto
- La piastra di montaggio può essere arretrata in profondità di ulteriori 20 mm e montata anche posteriormente.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata, cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- 6 supporti
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Per installare la piastra di montaggio dal retro dell'armadio: Posizione di montaggio a filo del telaio dell'armadio, posizione ± 0 mm. In caso di manutenzione, la piastra di montaggio può essere rimossa dal retro e dal fronte
- Per una profondità di montaggio maggiore di 20 mm nell'armadio: posizione di montaggio arretrata dietro il telaio dell'armadio, posizione +20 mm, F = 3500 N
- Per un fissaggio a vite supplementare della piastra di montaggio: Per tutte le posizioni di montaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,82 kg
- Peso lordo
- 0,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Set D'Installazione Multifunzione, per Piastra di Montaggio