Profilo adattatore per compatibilità con sistema VX

Codice prodotto: SZ 8617750

Per creare un allestimento interno compatibile tra VX SE e VX25. Il profilo adattatore VX può essere tagliato a misura per allestimenti interni personalizzati.

Codice prodotto:
SZ 8617750
Descrizione prodotto
Per creare un allestimento interno compatibile tra VX SE e VX25. Il profilo adattatore VX può essere tagliato a misura per allestimenti interni personalizzati.
Parti incluse nella fornitura
Profilo adattatore
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Sul profilo verticale dell'armadio VX SE (lungo tutta l'altezza dell'armadio o in sezioni)
Sul profilo orizzontale del tetto dell'armadio VX SE in larghezza
Informazioni sul nr. d'ord.
Possibilità di taglio a misura per altre dimensioni.
Adatti per
Tipo di contenitore: VX SE
Altezza: = 1.800 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
4,32 kg
Peso lordo
4,66 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Profilo adattatore per Vx H.1800 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Info sheet