Chassis TS 17 x 73 mm

Codice prodotto: TS 8612090

Per allestimenti universali sul profilo portante dell'armadio o installazioni parziali. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.

Codice prodotto:
TS 8612090
Esecuzione
Montaggio sulle porte
Descrizione prodotto
Per allestimenti universali o parziali sul profilo portante dell'armadio. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Lunghezza
890 mm
Per porte larghe
1.000 mm
Possibili installazioni
Sul profilo verticale TS, VX SE: montaggio sul piano interno, su tutti i lati, sfalsato in altezza
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
In TP sul profilo di allestimento interno: in larghezza, per il piano di montaggio interno
Utilizzati come set di installazione per ripiani porta-apparecchi in TS, VX SE, è sufficiente agganciarli e bloccarli
Indicazioni per il montaggio
Per l'installazione nei pulpiti TP è necessario il profilo per l'allestimento interno
Adatti per
Tipo di contenitore: VX SE
TP
PC
IW
Confezione
4 pz.
Peso netto
3,3 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177232648
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
Chassis TS 17 x 73 mm, per largh. porta: 1000 mm, L: 890 mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi