Per la realizzazione di un allestimento interno flessibile o per l'alloggiamento di ulteriori componenti di installazione. Gli elementi possono essere agganciati e fissati nella profondità dell'armadio tra due telai di montaggio.
- Codice prodotto:
- DK 7000678
- Descrizione prodotto
- I sistemi a chassis possono essere agganciati tra due telai di montaggio con una distanza tra i piani da 19" di 650-820 mm. Un serraggio a vite supplementare garantisce la stabilità della struttura.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Adatti per
- per TS, TE, TX CableNet
- Lunghezza
- 530: 700 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,64 kg
- Peso lordo
- 1,84 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Chassis, per TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm