Il singolo elemento viene applicato direttamente sulle superfici interne (ad es. tetto) e funge da sostegno per i componenti più pesanti. Il montaggio ai lati o nella parete posteriore dell'armadio consente di avvitare in modo sicuro l'armadio alla macchina.
Chassis di montaggio TS 45 x 88 mm
Codice prodotto: TS 8612650
Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
Si prega di considerare le diverse opzioni di installazione degli elementi di montaggio a chassis VX negli armadi componibili VX25. Le opzioni sono riportate nella rispettiva descrizione del prodotto.:
- Codice prodotto:
- TS 8612650
- Esecuzione
- per il piano di montaggio interno
- Descrizione prodotto
- Il singolo elemento viene applicato direttamente sulle superfici interne (ad es. tetto) e funge da sostegno per i componenti più pesanti. Il montaggio di questi elementi, ai lati o nella parete posteriore dell'armadio, consente di avvitare in modo sicuro l'armadio alla macchina. Il doppio profilato con 11 file di fori offre ulteriori possibilità di montaggio per l’allestimento interno.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale e orizzontale degli armadi TS e VX SE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: piano di montaggio interno
Larghezza/profondità: 500 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,6 kg
- Peso lordo
- 2,611 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- chassis TS di montaggio 45 x 88 mm, per piano di montaggio interno: per LxP: 500 mm
- Documentazione
- Istruzioni