Profilato di montaggio TS 25 x 38 mm

Codice prodotto: TS 8612750

Adatti per allestimenti pesanti

Codice prodotto:
TS 8612750
Descrizione prodotto
Adatti per allestimenti pesanti
Materiale
Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Possibili installazioni
Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
Provvisti su tutti i lati di fori rotondi da 9 mm con passo meccanico da 25 mm
Per l'allestimento di guide portanti, sistemi di guide portanti, profilati a C 30/15 mm, guide di fissaggio cavi (profilato angolare) e allestimenti personalizzati
Nota
Specifici per l'impiego combinato con i dadi a scatto per creare nuove soluzioni di montaggio.
Adatti per
Adatto per larghezza/profondità: 500 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,468 kg
Peso lordo
1,668 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Profilati di montaggio 25 x 38 mm, per LxP: 500 mm
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi