- Codice prodotto:
- TS 8612760
- Descrizione prodotto
- Adatti per allestimenti pesanti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
- Provvisti su tutti i lati di fori rotondi da 9 mm con passo meccanico da 25 mm
- Per l'allestimento di guide portanti, sistemi di guide portanti, profilati a C 30/15 mm, guide di fissaggio cavi (profilato angolare) e allestimenti personalizzati
- Nota
- Specifici per l'impiego combinato con i dadi a scatto per creare nuove soluzioni di montaggio.
- Adatti per
- Larghezza/profondità: 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,648 kg
- Peso lordo
- 1,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177429147
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TS Profilati di montaggio 25 x 38 mm, per LxP: 600 mm