Per l'installazione sul profilato verticale dell'armadio TS del piano di montaggio esterno, sul profilato orizzontale dell'armadio TS e sulla guida di allestimento del fondo per CM.
- Codice prodotto:
- TS 8612260
- Descrizione prodotto
- E' sufficiente agganciare il profilato al sistema di foratura e bloccarlo con una vite. Il sistema di aggancio facilita le operazioni di montaggio e smontaggio. Il profilato viene bloccato solo su un lato, tuttavia è possibile anche su entrambi i lati se richiesto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilato verticale TS, VX SE nel piano di montaggio esterno
- Sul profilo orizzontale dell'armadio TS, VX SE
- Sulle guide di allestimento fondo per armadi TP
- Nota
- Negli armadi forniti di piastra di montaggio sono già compresi nella fornitura anche 2 profili di montaggio.
- Adatti per
- Larghezza/profondità: 600 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,5 kg
- Peso lordo
- 2,669 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Profilati di montaggio 18 x 38 mm, per L/P: 600 mm