Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Codice prodotto: TS 4309000

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.

Codice prodotto:
TS 4309000
Descrizione prodotto
Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici
Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
390 mm
Per porte larghe
500 mm
Opzioni di installazione VX
In porte con larghezza 500 mm
Opzioni di installazione VX SE
In porte con larghezza 500 mm
In armadi con profondità 400 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione AX
In porta con larghezza 500 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta con serratura
In armadi compatti con larghezza 400 mm e altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
Nella larghezza del contenitore 400 mm
In enclosure height/width 500 mm
Opzioni di installazione AX Plastic
In porte con larghezza 500 mm
Opzioni di installazione per AX in 3 parti
Nella profondità del contenitore 573 mm
Opzioni di installazione TS
In porte con larghezza 500 mm
In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione TP
Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti, nell'ltezza del coperchio, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox
Nella profondità dello zoccolo 500 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX plastica
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Larghezza/profondità: 400 mm
Adatti per
Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Confezione
20 pz.
Peso netto
3,78 kg
Peso lordo
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per piano di montaggio interno, per L/P: 400 mm, per larghezza porta,: 500 mm L: 390 mm
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi