Per il montaggio ai profilati orizzontali e verticali dell'armadio tramite elementi di fissaggio addizionali.
- Codice prodotto:
- SZ 4175000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 1.495 mm
- Possibili installazioni
- Sul profilato verticale TS: direttamente tramite blocchetti di fissaggio Kombi TS, sul profilato adattatore TS/PS, abbinati alla squadretta di fissaggio, ai blocchetti di fissaggio o ai blocchetti Kombi PS.
- Al profilato orizzontale dell'armadio: direttamente tramite la squadretta di fissaggio, i blocchetti di fissaggio o i blocchetti di fissaggio Kombi PS
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm - Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 5,394 kg
- Peso lordo
- 5,677 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177093225
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX 6 Profili di Montaggio 23X23X 1600