Per il montaggio diretto sui profilati orizzontali e verticali degli armadi TS mediante blocchetto di fissaggio Kombi PS.
- Codice prodotto:
- SZ 4375000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 395 mm
- Possibili installazioni
- Sul profilato verticale dell'armadio direttamente tramite blocchetti di fissaggio Kombi TS e tramite il profilo adattatore per il sistema PS abbinato ai blocchetti Kombi PS
- Sul profilato orizzontale dell'armadio direttamente tramite i blocchetti di fissaggio Kombi PS
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,728 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177099975
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Chassis di montaggio 23 x 73 mm, per TS, SE, per LxAxP: 500 mm, L: 395 mm