Per il montaggio diretto sui profilati orizzontali degli armadi TS. Sui profilato verticali dell'armadio TS è possibile solo con un adattatore. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando il profilato al sistema di foratura TS.
- Codice prodotto:
- SZ 8800640
- Descrizione prodotto
- Provvisto di 5 serie di fori che consentono un allestimento universale del telaio o il montaggio parziale. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando il profilato al sistema di foratura.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte superiore, in larghezza
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza/profondità: 400 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,661 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177290228
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Chassis TS 23 x 73 mm, per TS, SE, per L/P: 400 mm